Enjoliveur volet roulant connecte gallery pure WXD080B

EAN
3250617196789
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc
Installation, montage
  • Mode de fixation
    encliquetage
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    03
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Identification
  • Série
    gallery