Plaque gallery 3 postes verticale 71mm matiere cord leather WXP5143

EAN
3250617194457
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    229.7 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Décor
    cord leather
  • Couleur
    beige  
  • Couleur RAL
    RAL 8011 - Brun noisette
  • Matière
    cuir
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    brut
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Indice de protection IP
    IP21
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WXP5143 | Hager Afrique

    Image produit WXP5143

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP5143 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP5143

    PDF
    99 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP5143 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP5143 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP5143 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP5143 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation