Plaque gallery 2 postes verticale 57mm matiere grey wood WXP4822

EAN
3250617196581
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    144.7 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Matières
  • Décor
    grey wood
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

Plus de documentation