Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere oak wood WXP4713

EAN
3250617197946
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    87.7 mm
  • Largeur
    234 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    Cadre apparent
Plus de documentation