Plaque gallery plastique peint 8 modules entraxe 71mm anthracite WXP1008

EAN
3250617192347
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    235 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    anthracite
  • Couleur
    gris anthracite  
  • Couleur RAL
    RAL 7021 - Gris noir
  • Matière
    polycarbonate (PC)
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Indice de protection IP
    IP21
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WXP1008 | Hager Afrique

    Image produit WXP1008

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP1008 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP1008

    PDF
    99 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP1008 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP1008 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP1008 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP1008 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXP1008 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXP1008

    PEP_Hager_WXP0002_HAGE-00198-V02.02-FR_742021

    PDF
    354 KB
Plus de documentation