Plaque gallery plastique injecté 3 postes horizontale 71mm pure WXP0013

EAN
3250617199100
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    234 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signalisation
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent