Enjoliveur interrupteur a carte hotel gallery night WXD055N

EAN
3250617198066
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Décor
    night
  • Couleur
    noir
Installation, montage
  • Mode de fixation
    encliquetage
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui