Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Blanc IP55 WNC132B

EAN
3250617171359
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
  • Mode de fixation
    vissé
Fonctions
  • Raccordement centralisé
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Compatibilité
  • Compatible IFTTT
    Non
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Avec ou sans voyant
    sans
Connectivité
  • Avec prise USB de charge
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    22.8 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x100
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    4
  • Nombre d'emplacements de modules
    4
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
Alimentation
  • Alimentation spéciale de courant
    Sans alimentation par courant spécial
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Transparent
    Non
  • Finition métallique
    Non
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Accessoires inclus
  • Avec fusible fin
    Non
Equipement
  • Nombre de prises commandées
    0
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
  • Isolé
    Oui
Identification
  • Version
    FR