Interrupteur à clé 2 positions Cubyko saillie Gris IP55 WNC035

EAN
3250617170352
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    clé
  • Nombre de touches
    1
  • Mode de fixation
    vissé
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Poussoirs
    No
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    74 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    76x76x80
  • Largeur produit installé
    75 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    polypropylène
Equipement
  • Éclairage
    sans éclairage (non éclairable)
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Essai fil incandescent
    NF EN 60-695-2
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme complet avec plaque

Documents

Plus de documentation