Télévariateur universel 300W EVN011

EAN
3250617573917
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    bouton poussoir
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Protection
  • Fusible
    avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Hauteur d'installation
    0 / 1000 m
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
  • Largeur
    1 modules
Longueur
  • Dist. max de la liaison avec les BP
    50 mm
Puissance
  • Transformateurs variables, conventionnels
    300 VA
  • Puissance éclairage halogène 230V
    300 W
  • Puissance consommée
    2.1 W
  • Puissance absorbée (fonctionnement)
    2.1 W
  • Puissance éclairage incandescent
    300 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Transformateurs conventionnels
    300 VA
  • Transformateurs électroniques
    300 W
Porte, couvercle
  • Couverture de surface
    Other
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes CFL dimmables
    60 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée
    60 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
    8
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    8
  • Lampes LED réglables 230 V
    60 W
  • Puissance LED
    60 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    300 W
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A griffes
  • Type de montage
    rail DIN
  • Mode de montage
    pour un montage sur rail DIN
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 6mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur (flexible)
    1.5…6 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…6 mm²
Câble
  • Longueur de câble de charge
    50 m
Equipement
  • Type de variateur
    Oui
  • Principe de variation
    Reconnaissance de charge automatique
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
Instructions
  • Texte d'indication
    Exclusivement pour une utilisation avec des lampes variables !