Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes, 40 détecteurs RLC304F

EAN
3599430010101
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Sirène intégrée
    Oui, 102 dBA à 1 m
  • Transmetteur intégré
    Non, carte module transmetteur téléphonique en option
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    232 x 232 x 67,7 mm
Alimentation
  • Alimentation
    bloc alimentation RXU05X (4,5 V - 14 Ah) fourni, sur option : alimentation secteur RXU01X (200-240 VAC 50-60 Hz / 4,5 VDC 2,2 A) secourue par batterie RXU03X (Li-Ion 3,7 V 1,3 Ah)
Matières
  • Couleur
    blanc
Equipement
  • Clavier de commande et de programmation intégré
    Oui
  • Synthèse vocale
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
Plus de documentation