Registration
  •  
  • Products
  • Solutions
  • Downloads & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S280-22X

S280-22X Glassbreak detector,  sepio,  radio

S280-22X

Glassbreak detector, sepio, radio

Art No.:S280-22X
prt.
EAN No.:

3599430007682

Pack qty.:1 prt.
Technical Characteristics
Connection mode:radio TwinBand
Detection Range:Rayon de 6 m pour des vitres en verre ordinaire ou en double vitrage, 6 m pour des vitres en verre trempé ou feuilleté ou tout autre type de vitre, 3,65 m pour des vitres blindées
Detection Method:Acoustic
life of battery:5 years
Dimensions (LLxwwxhh):138 x 40 x30 mm
Alarm parameter-setting possibilities:instantaneous or delayed activating
European directive WEEE:concerned
application:Dans une pièce disposant de plusieurs surfaces vitrées (fenêtre, porte-fenêtre, baie, véranda)
Protection index IP:IP31
Operating temperature:-10…55 °C
  • S280-22X
    S280-22X Glassbreak detector,  sepio,  radio
    S280-22X
  • S280-22X Glassbreak detector,  sepio,  radio
All data is subject to errors and technical modifications.