Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah BATLI02

EAN
3599435000442
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    7.2 V
Capacité
  • Capacité
    13 Ah
Batterie
  • Type de pile
    Lithium Chlorure de Thionyle
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné