Pile lithium 3,6 volts, 5 Ah BATLI01

EAN
3599435000435
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    3.6V
Capacité
  • Capacité
    5.8 Ah
Batterie
  • Type de pile
    Lithium Chlorure de Thionyle
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné