Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage UZ31M6

EAN
3250616367050
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    390 mm
  • Largeur produit installé
    247 mm
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UZ31M6 | Hager Afrique

    Image produit UZ31M6

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UZ31M6 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ31M6

    PDF
    332 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UZ31M6 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UZ31M6 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UZ31M6 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UZ31M6 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation