Tour partie inférieure,universZ,avec verrou UZ03A1

EAN
3250616364097
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    55 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui