Rail DIN isolé, univers, h:7,5mm, abaissé en prof.de 31mm, larg.11 mod(198mm) UT22B

EAN
3250616301511
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Longueur
    206 mm
  • Largeur produit installé
    206 mm
  • Epaisseur matière
    1 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui