Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x250mm UN71TN

EAN
3250616240377
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UN71TN | Hager Afrique

    Image produit UN71TN

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UN71TN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UN71TN

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UN71TN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UN71TN du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UN71TN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UN71TN du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation