Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 750x500mm UN52TN

EAN
3250616240407
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UN52TN | Hager Afrique

    Image produit UN52TN

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UN52TN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UN52TN

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UN52TN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UN52TN du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UN52TN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UN52TN du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation