Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm UN06A

EAN
3250616240056
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    897 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Longueur
    900 mm
  • Largeur produit installé
    26.2 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné