Connection terre, 1P, 1.5mm² UL01G1

EAN
3250612500000
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.355 kg
Câble
  • Section du conducteur
    35 mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui