Support unisersel pour borniers SanVis KN00A

EAN
3250613849504
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'isolement
    400 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir  
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    polyamide (PA)
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP2X
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui