Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x800x161mm,QC FWB53S

EAN
3250612735730
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
  • Interrupteur principal de protection
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    180
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Hauteur de montage
    800 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.123 kg
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    12
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    15
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    6
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C
  • Directive européenne WEEE
    concerné
  • Classe de protection IEC-61140
    II
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    classe II
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image FWB53S | Hager Afrique

    Image produit FWB53S

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FWB53S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB53S

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    608 KB
    Image Notice d'instruction pour FWB53S | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB53S

    Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII

    PDF
    1 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FWB53S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB53S

    PDF
    673 KB
    Image Notice d'installation pour FWB53S | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB53S

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FWB53S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB53S

    Declaration

    PDF
    143 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB53S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB53S

    PDF
    332 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FWB53S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB53S du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FWB53S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB53S du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation