Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 800x300x161mm,QC FWB51GS

EAN
3250612737697
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Module
    avec bornes
  • Nombre de modules
    60
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Hauteur de montage
    800 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Largeur dans les unités de division
    12
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Loquet rabattable
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Configuration
  • Type d'armoire
    Coffret de distribution posé
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    5
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non