Coffret FWB,univers,saillie, classeII, IP44, porte transp., 500x550x161mm,QC FWB32GS

EAN
3250612736737
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    72
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    165 mm
  • Profondeur interne
    156 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Hauteur de montage
    500 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Extension possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image FWB32GS | Hager Afrique

    Image produit FWB32GS

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FWB32GS | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB32GS

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    608 KB
    Image Notice d'instruction pour FWB32GS | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FWB32GS

    Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII

    PDF
    1 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FWB32GS | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB32GS

    PDF
    673 KB
    Image Notice d'installation pour FWB32GS | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FWB32GS

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FWB32GS | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB32GS

    Declaration

    PDF
    143 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FWB32GS | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FWB32GS

    PDF
    332 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FWB32GS du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB32GS du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FWB32GS du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FWB32GS du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation