Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x250mm UN71TN

EAN
3250616240377
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui