Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2 KN06E

EAN
3250613849016
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    34 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.008 kg
  • Couleur
    vert/jaune
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non