EAN
3250613831370
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Mode de fixation
    par serrage et Vissable
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Matières
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    16
  • Nombre d'entrées
    4
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image KM05B | Hager Afrique

    Image produit KM05B

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour KM05B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KM05B

    URL
    Image Notice d'instruction pour KM05B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KM05B

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    PDF
    395 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KM05B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KM05B

    PDF
    235 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KM05B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM05B du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour KM05B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KM05B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation