Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU FZ279

EAN
3250612762910
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Matières
  • Matière
    métal
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FZ279 | Hager Afrique

    Image produit FZ279

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FZ279 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FZ279

    PDF
    11 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FZ279 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FZ279

    PDF
    332 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FZ279 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ279 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FZ279 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FZ279 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation