Plaque passe-cable, univers FW, RAL9010, pour coffret encastré FWxxU. FZ277

EAN
3250612762781
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    152 mm
  • Hauteur produit installé
    175 mm
  • Largeur produit installé
    10 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Autre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non