Coffret encastré,univers FW,60mod,IP30,cl.II,porte transp,niche802x305x110mm,QC FW51UG2

EAN
3250612733729
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    60
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1