Coffret encastré,univers FW,144mod,IP30,cl.II,porte transp,niche652x805x110mm,QC FW43UG2

EAN
3250612733712
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    144
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    12
  • Nombre de travée de large
    1