Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur MZN121

EAN
3250614319938
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    23 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné