Interrupteur à déclenchement libre 2P 63A SA263

EAN
3250615512635
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur de coupure
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Tension
  • Type de tension de commande 1
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    800 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    44 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.14 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.65 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,7Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    IDL:6 à 25mm²/Aux:0,5 à 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    IDL : 6 / 25mm² - Aux : 1 / 10mm²
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    3
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C

Documents

Plus de documentation