Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5 FZ517

EAN
3250612765171
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 cm
  • Hauteur produit installé
    12 cm
  • Largeur produit installé
    9.7 cm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Carré 6 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui