Porte transparente Quadro5 h 1710mm l 900mm FM567

EAN
3250612635672
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    54 mm
  • Hauteur produit installé
    1710 mm
  • Largeur produit installé
    885 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de clés
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55

Documents

  • Image produit

    Image FM567 | Hager Afrique

    Image produit FM567

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FM567 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM567

    PDF
    318 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FM567 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FM567

    PDF
    284 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FM567 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM567 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FM567 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FM567 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation