Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h400-630 l250 h600 vertical UC444H

EAN
3250616133129
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    24
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image UC444H | Hager Afrique

    Image produit UC444H

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC444H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC444H

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC444H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC444H

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC444H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC444H

    PDF
    310 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC444H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC444H du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC444H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC444H du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation