Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h125-160 l500 h150 hor. UC313H

EAN
3250616133044
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui