Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l250 h300 vertical UC310H

EAN
3250616133020
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui