Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,630A,vertical,600x350mm UC144H

EAN
3250616133310
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    24
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui