Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,630A,horizontal,400x800mm UC142H

EAN
3250616133303
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    80 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    2
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    16
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui