Cadre haut et bas Quadro+ l 450mm p 400mm FN018E

EAN
3250610189290
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    450 mm
  • Hauteur produit installé
    120 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Largeur de montage
    450 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    plaque
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui