Equerre pour traverse porte barre chant P800 FN972E

EAN
3250610190821
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    700 mm
  • Largeur produit installé
    735 mm
Matières
  • Couleur
    aucune
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
  • Type d'accessoire
    kit de montage
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui