Traverse perforée Quadro+ pour structure h 50mm pour cellule 600mm FN885E

EAN
3250610190692
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
  • Epaisseur matière
    1.5 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui