Traverse perforée Quadro+ tôle galvanisé h 50mm pour cellule 400mm FN863E

EAN
3250610191781
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    110 mm
  • Longueur
    310 mm
  • Largeur produit installé
    310 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui