Plaque de montage,quadro,W700 H2100 mm FN737E

EAN
3250610190906
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2.5 mm
  • Hauteur produit installé
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui