Porte interne,quadro 900x1900mm FN706E

EAN
3250610190852
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    787 mm
  • Hauteur produit installé
    1790 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires électriques
    porte intérieure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre de clés
    2
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non