Traverse perforée latérale à griffe Quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p800mm FN692E

EAN
3250610189450
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    685 mm
  • Largeur produit installé
    22 mm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui