Cadre,quadro plus,2100x700-1000mm,RAL7042 FN407E

EAN
3250610190203
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    190 mm
  • Hauteur produit installé
    44 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne

Documents

  • Image produit

    Image FN407E | Hager Afrique

    Image produit FN407E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN407E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN407E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN407E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN407E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN407E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN407E

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN407E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN407E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN407E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN407E

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN407E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN407E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN407E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN407E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation