Panneau fixe latéral,quadro evo, 800x2100mm FN377E

EAN
3250610190463
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FN377E | Hager Afrique

    Image produit FN377E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FN377E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN377E

    PDF
    4 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN377E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN377E

    PDF
    355 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN377E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN377E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN377E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN377E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation